Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení a osvědčení | Ne |
---|---|
Mechanické připojení | M30×1,5 |
Výstupní signál | 4 až 20 mA, 0 až 10 V |
Spínací výstupy | 2 spínací výstupy |
Měřený rozsah [mm] | 250 |
Princip měření | Ultrazvuk |
Přesnost | 2,00 |
Displej | Ano |
Elektrické připojení | M12×1, 5pólová |