EDS 4388-0500-2-PP-000-E1(psi)

Kód
922133
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
Schválení a certifikáty Schválení UL
Dodatečné rozhraní Ne
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Mechanické připojení 1/4-18 NPT / vnější
Spínací výstupy 2
Nastavení rozsahu max. hodnota 500
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku PSI
Typ tlaku Relativní
Displej Ano