Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení a certifikáty | Schválení UL |
---|---|
Dodatečné rozhraní | Ne |
Elektrické připojení | M12×1 / 5p |
Mechanické připojení | 1/4-18 NPT / vnější |
Spínací výstupy | 1 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 50 |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | PSI |
Typ tlaku | Relativní |
Displej | Ne |