HLT 2100-R1-P61-PRO-1494-000

Kód
921706
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
Elektrické připojení 2 × M12×1, 5pól. + M8, 4pól.
Mechanické připojení Šroubovací příruba M18x1,5
Výstupní signál Profibus DP-V0
Rozlišení 0,001 mm
Měřený rozsah [mm] 1494
Provedení / geometrie Tyč
Princip měření Magnetostrikční
Schválení a osvědčení Ne