Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Elektrické připojení | 2 × M12×1, 5pól. + M8, 4pól. |
---|---|
Mechanické připojení | Šroubovací příruba M18x1,5 |
Výstupní signál | Profibus DP-V0 |
Rozlišení | 0,001 mm |
Měřený rozsah [mm] | 300 |
Provedení / geometrie | Tyč |
Princip měření | Magnetostrikční |
Schválení a osvědčení | Ne |