Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Schválení a certifikáty | ATEX |
---|---|
Dodatečné rozhraní | Ne |
Elektrické připojení | M12×1 / 5p |
Mechanické připojení | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / vnější |
Spínací výstupy | 1 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 1000 |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | PSI |
Typ tlaku | Relativní |
Displej | Ne |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
CS
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)