HLT 1100-R2-K01-C01-0620-000

Kód
921354
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
Elektrické připojení Opláštěný kabel, délka 1 m
Mechanické připojení Integrováno do válce, D=10 mm
Výstupní signál 4 až 20 mA (3 vodiče)
Rozlišení 0,1 mm
Měřený rozsah [mm] 620
Provedení / geometrie Tyč
Princip měření Magnetostrikční
Schválení a osvědčení Ne