HLS 528-3-0250-000-F

Kód
921292
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
Schválení a osvědčení Ne
Mechanické připojení M30×1,5
Výstupní signál 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Spínací výstupy 1 spínací výstup
Měřený rozsah [mm] 250
Princip měření Ultrazvuk
Přesnost 2,00
Displej Ano
Elektrické připojení M12×1, 5pólová