Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Schválení a osvědčení | Ne |
---|---|
Mechanické připojení | M30×1,5 |
Výstupní signál | Ne |
Spínací výstupy | 2 spínací výstupy |
Měřený rozsah [mm] | 3400 |
Princip měření | Ultrazvuk |
Přesnost | 2,00 |
Displej | Ano |
Elektrické připojení | M12×1, 5pólová |