HDA 7448-F11-0250-000

Kód
921285
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál CANopen
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 250
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Software CS

(0.56 MB)

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Software EN

(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Software CS

(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Software EN

(0.56 MB)