HLT 1100-R2-K01-F11-0220-000

Kód
921206
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
Elektrické připojení Opláštěný kabel, délka 1 m
Mechanické připojení Integrováno do válce, D=10 mm
Výstupní signál CANopen
Rozlišení 0,1 mm
Měřený rozsah [mm] 220
Provedení / geometrie Tyč
Princip měření Magnetostrikční
Schválení a osvědčení Ne

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS_921206_HLT 1100-R2-K01-F11-0220-000
Software CS

(0 MB)

EDS_921206_HLT 1100-R2-K01-F11-0220-000
Software EN

(0 MB)