Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | M12×1 / 5p |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Výstupní signál | CANopen |
Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 100 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Software
CS
(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Software
EN
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Software
CS
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Software
EN
(0.56 MB)