Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Elektrické připojení | 2 × M12×1, 5pól. + M8, 4pól. |
---|---|
Mechanické připojení | Provedení profilu |
Výstupní signál | Profibus DP-V0 |
Rozlišení | 0,001 mm |
Měřený rozsah [mm] | 660 |
Provedení / geometrie | Profil |
Princip měření | Magnetostrikční |
Schválení a osvědčení | Ne |