EDS 4478-6000-1-PP-000(psi)

Kód
920878
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
Schválení a certifikáty Schválení UL
Dodatečné rozhraní Ne
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Mechanické připojení 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / vnější
Spínací výstupy 1
Nastavení rozsahu max. hodnota 6000
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku PSI
Typ tlaku Relativní
Displej Ne