EDS 8446-2-0040-000

Kód
920858
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
Schválení a certifikáty Schválení UL
Dodatečné rozhraní Ne
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Spínací výstupy 2
Nastavení rozsahu max. hodnota 40
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Relativní
Displej Ano