HDA 4778-H-6000-000(psi)

Kód
920664
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Mechanické připojení 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / vnější
Výstupní signál HSI rozhraní
Přesnost 0,50 % max = 0,25 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 6000
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku PSI
Typ tlaku Relativní