EDS 4348-0009-1-PP-000-F1

Kód
920516
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
Schválení a certifikáty Schválení UL
Dodatečné rozhraní P1 Programovací rozhraní
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Spínací výstupy 1
Nastavení rozsahu max. hodnota 9
Nastavení rozsahu min. hodnota -1
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní
Displej Ne