Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / vnější |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 3000 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | PSI |
Typ tlaku | Relativní |