ENS 3218-5-0730-000-K

Kód
909716
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
Displej Ano
Princip měření Kapacitní
Délka tyče [mm] 730
Měřený rozsah [mm] 590
Spínací výstupy 2
Dodatečné rozhraní 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Mechanické připojení Trubka 22 mm
Elektrické připojení M12×1, 5pólová
Integrovaný teplotní senzor Ne
Schválení a osvědčení Schválení UL