HDA 4144-B-02,5-000-F1

Kód
909452
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení Řada Binder 714 M18 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál 0 až 10 V
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 2.5
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Absolutní

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktová brožura CS

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktová brožura EN

(6.23 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Produktová brožura CS

(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Produktová brožura EN

(5.13 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Průmyslová brožura CS

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Průmyslová brožura EN

(22.21 MB)