ENS 3218-5-0250-000-K

Kód
909209
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
Elektrické připojení M12×1, 5pólová
Mechanické připojení Trubka 22 mm
Dodatečné rozhraní 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Spínací výstupy 2
Měřený rozsah [mm] 170
Princip měření Kapacitní
Displej Ano
Integrovaný teplotní senzor Ne
Délka tyče [mm] 250
Schválení a osvědčení Schválení UL

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě CS

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktová brožura CS

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktová brožura EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura CS

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura EN

(0.73 MB)