Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Displej | Ano |
---|---|
Princip měření | Kapacitní |
Délka tyče [mm] | 250 |
Měřený rozsah [mm] | 170 |
Spínací výstupy | 1 |
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V |
Mechanické připojení | Trubka 22 mm |
Elektrické připojení | M12×1, 4pólová |
Integrovaný teplotní senzor | Ano |
Schválení a osvědčení | Schválení UL |