Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | DIN EN 175301-803 / 3p + PE |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 1 |
Rozsah tlaku min. hodnota | -1 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktová brožura
CS
(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktová brožura
EN
(0.89 MB)