HDA 4446-A-250-000

Kód
909135
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 250
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktová brožura CS

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktová brožura EN

(6.23 MB)