HDA 4346-B-0010-000-F1

Kód
908966
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál 0 až 10 V
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 10
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktová brožura CS

(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktová brožura EN

(0.89 MB)