EDS 3496-1-0100-000

Kód
908830
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
Schválení a certifikáty Schválení UL
Dodatečné rozhraní Ne
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 ISO 1179-1 / vnitřní
Spínací výstupy 1
Nastavení rozsahu max. hodnota 100
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Relativní
Displej Ano