Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 60 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |