EDS 3346-3-01,0-000-F1

Kód
908720
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
Schválení a certifikáty Schválení UL
Dodatečné rozhraní 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Spínací výstupy 1
Nastavení rozsahu max. hodnota 1
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Relativní
Displej Ano