EDS 3396-2-0010-000-F1

Kód
908618
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
Schválení a certifikáty Schválení UL
Dodatečné rozhraní Ne
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 ISO 1179-1 / vnitřní
Spínací výstupy 2
Nastavení rozsahu max. hodnota 10
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Relativní
Displej Ano