EDS 1792-P-100-000(1450PSI)

Kód
907535
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
Schválení a certifikáty Ne
Dodatečné rozhraní 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Elektrické připojení Svorkovnice
Mechanické připojení G1/4 ISO 1179-1 / vnitřní
Spínací výstupy 4
Nastavení rozsahu max. hodnota 1450
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Relativní
Displej Ano