Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | Řada Binder 714 M18 / 4p |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Výstupní signál | 0 až 10 V |
Přesnost | 0,50 % max = 0,25 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 250 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |