HDA 4744-B-006-000

Kód
907306
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení Řada Binder 714 M18 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál 0 až 10 V
Přesnost 0,50 % max = 0,25 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 6
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní