HDA 4745-A-060-000

Kód
907280
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení DIN EN 175301-803 / 3p + PE
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Přesnost 0,50 % max = 0,25 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 60
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní