Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | DIN EN 175301-803 / 3p + PE |
Mechanické připojení | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / vnější |
Výstupní signál | 0 až 10 V |
Přesnost | 0,50 % max = 0,25 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 1500 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | PSI |
Typ tlaku | Relativní |