HDA 4475-A-3000-000(PSI)

Kód
907019
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení DIN EN 175301-803 / 3p + PE
Mechanické připojení 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / vnější
Výstupní signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 3000
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku PSI
Typ tlaku Relativní