Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | DIN EN 175301-803 / 3p + PE |
Mechanické připojení | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / vnější |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 150 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | PSI |
Typ tlaku | Relativní |