Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Délka teplotní sondy | 0.0 |
---|---|
Schválení a osvědčení | Ne |
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V |
Spínací výstupy | 4 |
Max. hodnota teplotního rozsahu | 100 |
Min. hodnota teplotního rozsahu | 0 |
Teplotní sonda | ukončeno |
Displej | Ano |
Elektrické připojení | Svorkovnice |
Mechanické připojení | Žádný |