Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Schválení a certifikáty | Ne |
---|---|
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA, 0 až 10 V |
Elektrické připojení | Svorkovnice |
Mechanické připojení | G1/4 ISO 1179-1 / vnitřní |
Spínací výstupy | 4 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 40 |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR, PSI, MPA |
Typ tlaku | Relativní |
Displej | Ano |