EDS 1791-N-250-000

Kód
906205
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
Schválení a certifikáty Ne
Dodatečné rozhraní 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Elektrické připojení Svorkovnice
Mechanické připojení G1/4 ISO 1179-1 / vnitřní
Spínací výstupy 4
Nastavení rozsahu max. hodnota 250
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Relativní
Displej Ano