EDS 1791-N-016-000

Kód
906203
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
Schválení a certifikáty Ne
Dodatečné rozhraní 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Elektrické připojení Svorkovnice
Mechanické připojení G1/4 ISO 1179-1 / vnitřní
Spínací výstupy 4
Nastavení rozsahu max. hodnota 16
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Relativní
Displej Ano

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS 1700 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě CS

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě EN

(4.04 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Produktová brožura CS

(0.77 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Produktová brožura EN

(0.77 MB)