Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Kombinace | Bez kombinace BV |
---|---|
Monitorování polohy spínače | S mech. koncovým spínačem |
Zámek | Bez zámku |
Upevňovací otvory | Bez upevňovacích otvorů |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Ovládání | Ruční páka |
Jmenovitý tlak | 580 |
Jmenovitý tlak | 4 |
Jmenovitý tlak | 40 |
Provedení páky | Zalomená páka |
Ochrana povrchu | Bez |
Kód materiálu | Nerezová ocel-n.oc.-PTFE-FKM/PTFE |
Materiál pláště, kulový ventil | Nerezová ocel |
Popis spojení/příruby | Rp |
Typ přípojky | Vnitřní závit |
Jmenovitá velikost DN | 20 |
Provedení | KHN |
Popis předmětu | KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Číslo dílu | 852421 |