SR5E-01X/9 Q=9,0-9,9

Kód
717830
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
Typ úpravy Nástroj
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 20
Q produktová řada [l/min] 0.3 - 20
Produktová řada SR5E
Rozsah průtoku [l/min] 9 - 9.9
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Ventil pro regulaci průtoku
Jm. velikost 6
Popis předmětu SR5E-01X/9 Q=9,0-9,9
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 717830
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
SR5E 2-Way Flow Regulator
Produktová brožura CS

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Produktová brožura EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)