ERVE20021-01-C-VS-13,4-1

Kód
717557
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
Dodatečná funkce O-kroužek v ovládací cívce
Funkce Zpětný ventil pilotně otevíraný
Pilotní poměr 13.4
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 20021
Qmax ventilů [l/min] 300
Produktová řada ERVE20021
Krakovací tlak [bar] 1
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 300
Jm. velikost 20
Popis předmětu ERVE20021-01-C-VS-13,4-1
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 717557
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktová brožura CS

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktová brožura EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)