DB3E-02-C-V-050V

Kód
716125
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina 05220
Qmax ventilů [l/min] 15
Produktová řada DB3E
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 350
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 15
Rozsah nastavení tlaku [bar] 5 - 50
Jm. velikost 3
Popis předmětu DB3E-02-C-V-050V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 716125
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB3E Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)