SRE1-G1/4-01X/4,8 Q=4,8-6,5

Kód
710350
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
Typ úpravy Nástroj
Dutina 05520
Qmax ventilů [l/min] 15
Q produktová řada [l/min] 0.25 - 15
Produktová řada SRE1
Rozsah průtoku [l/min] 4.8 - 6.5
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Ventil pro regulaci průtoku
Jm. velikost 5
Popis předmětu SRE1-G1/4-01X/4,8 Q=4,8-6,5
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Číslo dílu 710350
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktová brožura CS

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktová brožura EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)