DZ5E-01X-200V

Kód
710298
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlakový sekvenční ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 20
Produktová řada DZ5E
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 10 - 350
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 20
Rozsah nastavení tlaku [bar] 10 - 200
Jm. velikost 5
Popis předmětu DZ5E-01X-200V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 710298
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktová brožura CS

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktová brožura EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)