DSR5E-010/350V

Kód
710282
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Ochranný ventil proti přetlaku
Typ úpravy Nástroj
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 15
Produktová řada DSR5E
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 25 - 350
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 15
Rozsah nastavení tlaku [bar] 150 - 350
Jm. velikost 5
Popis předmětu DSR5E-010/350V
Pmax [bar] 500
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 710282
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DSR5E Overpressure Protection Valve
Produktová brožura CS

(0.24 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Produktová brožura EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)