RVE-G1/8-01-V-0,5

Kód
710150
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
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 04020
Qmax ventilů [l/min] 10
Produktová řada RVE-G1/8
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 10
Jm. velikost 4
Popis předmětu RVE-G1/8-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 710150
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktová brožura CS

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktová brožura EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)