WVT-8S-1-verzinkt

Kód
710134
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
Funkce Kyvadlový ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina Řadové připojení
Qmax ventilů [l/min] 25
Produktová řada WVT-8
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 25
Jm. velikost 8
Popis předmětu WVT-8S-1-verzinkt
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Číslo dílu 710134
Provedení Potrubí

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)