WVE-R1/8-010 *

Kód
710125
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
Funkce Kyvadlový ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 03030
Qmax ventilů [l/min] 10
Produktová řada WVE-R1/8
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 10
Jm. velikost 4
Popis předmětu WVE-R1/8-010 *
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 710125
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktová brožura CS

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktová brožura EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)